留言
Custom and volume optical manufacturing with the expertise to guide you:
OD 2.0 Shortpass Filters
找不到您需要的产品?我们能为您量身定制!
从快速修改到现货光学元件到定制设计,我们能够在您的光学系统方面助您一臂之力,从设计到原型制造到批量生产。 现在就立即联系我们吧。
OD 2.0 短波通滤光片是符合成本效益的滤光片,能在透射带内提供很高的透射率,并在截止带内提供 OD 2.0 截止能力。这些短波通滤光片在 400 至 950nm 的可见光和近红外光谱范围内具有截止波长。若搭配使用这些滤光片和我们的 OD 2.0 长波通滤光片,可以创建定制的带通滤光片以满足特定应用需求。OD 2.0 短波通滤光片非常适用于荧光和光谱级分离应用,其 6 x 6mm 大小的滤光片适合集成到光学仪器中。每个滤光片的后表面镀有增透 (AR) 膜,可提高滤光片的整体光通量。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号