您选择的产品已被添加至购物车

50 x 50mm UV Polarizing Film

×
产品编码 #25-110 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,040.05
数量 1-10
RMB 1,040.05
数量 11+
RMB 837.33
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
涂层:
Uncoated
消光比:
1000:1 (avg @ 325nm-400nm)
6000:1 (avg @ 400nm-750nm)
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
CTA (Cellulose Triacetate)
长度 (mm):
50.00
工作温度 (°C):
Heat Resistance: 70°C dry
Cold Resistance: -20°C
尺寸 (mm):
50.0 x 50.0 ±0.2
厚度 (mm):
0.19 Nominal
类型:
Linear Polarizer
构造 :
Polarizing Film
注意 :
Protective Film on Both Sides
波长范围 (nm):
320 - 750
宽度 (mm):
50.00
Transmission, Single (%):
39 (325nm-400nm)
Transmission, Crossed (%):
0.04 (325nm-400nm)
环境承受能力:
DIN ISO 9022-2-10-04
DIN ISO 9022-2-11-05
DIN ISO 9022-2-12-07
DIN ISO 9022-2-14-02
存储温度 (°C):
15 - 25

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 325 - 400nm 之间的高紫外光透射
  • 325 - 400nm 范围内对比度为1000:1、400 - 750nm范围内对比度为 6000:1
  • 采用薄且通用的聚合物基底

紫外线性偏振膜具有出色的对比度,在 325-750nm 之间的紫外和可见光范围内,对P-偏振的透过率高达 39%。有一系列的矩形尺寸可供选择,以适应小光束直径和大光束直径以及LED光源。 紫外(UV)线性偏振膜是由耐用、坚固的薄膜基材制成的,具有弹性,可以用剪刀剪成特定的尺寸。这种偏振膜是玻璃紫外线偏振器的一个具有成本效益的替代品,非常适合工业传感、光谱学和显微镜应用。另有 近红外(NIR)线性偏振膜 和可见光 TECHSPEC 高对比度线性偏振膜(XP42) 可供选择。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号