您选择的产品已被添加至购物车

50 x 50mm, 喷砂玻璃

×
产品编码 #43-724 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 156.45
数量 1-10
RMB 156.45
数量 11+
RMB 121.19
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Ground Glass Diffuser

Physical & Mechanical Properties

尺寸 (mm):
50.00 x 50.00
厚度 (mm):
1.60
宽度 (mm):
50.00
长度 (mm):
50.00

Optical Properties

基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
波长范围 (nm):
350 - 2000

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 备有大尺寸的喷砂玻璃
  • 喷砂密度为120颗粒
  • 经济实惠

商业级喷砂玻璃的其中一面经过精细地刻蚀,以提高光线的扩散程度。由于喷砂密度为120颗粒,因此这款玻璃非常适合用于背投屏幕系统。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号