您选择的产品已被添加至购物车

50 x 50mm 左旋圆偏振光膜

×
产品编码 #88-085 Clearance 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 237.98
数量 1-5
RMB 237.98
数量 6+
RMB 193.91
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Left-Handed Circular Polarizer

Physical & Mechanical Properties

长度 (mm):
50.00
尺寸 (mm):
50.0 x 50.0 +0.0/-0.5
厚度 (mm):
0.27 ±0.04
构造 :
Circular Polarizing Film
宽度 (mm):
50.00

Optical Properties

基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
透射率 (%) :
42
波长范围 (nm):
400 - 700
Polarization Efficiency (%):
>99.90

Environmental & Durability Factors

工作温度 (°C):
-40 to +80
Heat Resistance (°C x Hours):
80 x 500

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 透射率超过42%
  • 备有料和膜基片材质供选择
  • 备有左旋及右旋偏振两种设计

圆偏振器 (CP42HE and CP42HER) 非常适用于减少各种成像应用中的眩光,以及提高显示器在光亮环境中的可见性。这些圆偏振器能为波长介于400 – 700nm的可见光提供卓越的透射率。塑料基片能提高该产品的耐久性能,而膜基片则能提高灵活性,并根据应用需求轻松裁剪。圆偏振器备有左旋(CP42HE) 及右旋 (CP42HER) 偏振两种设计供选择。

可立即获取定制报价

如果您需要任何尺寸在3毫米至600毫米之间的圆形、方形或长方形的聚合物相位延迟膜,请访问我们的 偏振片定制工具。  我们会立即提供报价,并能在大约5周内按您要求的尺寸完成交付。  列出了标准制造公差和限制的完整清单。  如果想根据您的要求完全定制聚合物偏振片,请访问我们的 聚合物偏振片定制能力 专题页面。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号