您选择的产品已被添加至购物车

5 LED, UV Adjustable LED Bar Light

Effilux UV Bar Lights

Effilux UV Bar Lights

Effilux UV Bar Lights
×
产品编码 #22-134 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 7,844.46
数量 1+
RMB 7,844.46
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料
颜色:
UV
输入电压 (V):
24V DC
支架:
1 x 8mm T Nut Rail, 1 M6 Hex Rail
工作温度 (°C):
0 to 50
尺寸 (mm):
135 x 115 x 100
波长 (nm):
365.00
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-874
Europe: #15-875
Japan: #15-874
Korea: #15-874
China: #15-874
LED 数目:
5
Type of Illumination:
LED Illuminator
生产商:
Effilux
几何:
Line Light
照明模式:
Strobed or Constant
环境等级:
IP50

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 改善了荧光效果、对比度和去除眩光的效果
  • 内置驱动器且具有自动频闪功能以提高强度
  • 365纳米 LED 灯用于荧光应用

Effilux 紫外条形灯采用 PureUV 技术,在去除眩光和提高对比度的同时大大改善了荧光发射。这些条形灯设计有一个内置的紫外处理窗口片,以取代可更换的窗口片。这些365纳米的条形灯以不同数量的固定LED提供强大的紫外照明。Effilux紫外线条形灯的特点是具有自动频闪功能的集成控制器,与连续模式相比,在频闪时可增加300%的强度。这些条形灯是紫外线荧光应用的理想选择。

 请注意: 需要24V电源和M12内螺纹转外螺纹连接线。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号