您选择的产品已被添加至购物车

4X消色差显微镜物镜,商业级

4X DIN Achromatic Commercial Grade Objective, #43-902

×
产品编码 #43-902 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 749.19
数量 1+
RMB 749.19
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
Operating Relative Humidity:
45% to 85%

Product Details

类型:
Achromatic
方式:
Finite Conjugate

Physical & Mechanical Properties

突出螺纹的长度 (mm):
26.00
最大直径 (mm):
24

Optical Properties

有效焦距 EFL (mm):
31.04
放大率:
4X
数字孔径 NA:
0.10
工作距离 (mm):
18.8
Parfocal Length (mm):
44.8
Immersion Liquid:
N/A

Threading & Mounting

安装螺纹:
0.7965-36 TPI, 55° Whitworth

Environmental & Durability Factors

工作温度 (°C):
5 to 40
存储温度 (°C):
-20 to 60

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 消色差和平场设计
  • 使用 T 和 C 接口系统
  • OEM 应用的理想选择

本商业级标准显微镜物镜用途广泛,光学设计采用消色差结构,平场设计。符合DIN标准,直径0.7965" (20.1mm),螺纹为36TPI,55°Whitworth(惠氏螺纹),物镜可与大多数显微镜和空间滤光器配套使用。可与T接口和C接口系统连接,是OEM生产的理想解决方案。

注意:40X和100X版本采用弹簧保护结构,100X版也是油浸形式。

技术信息

Achromatic Objectives (dimensions in mm)
Stock No. A B C D E
#43-902 24 3.7 31 19 26
#43-903 24 3.7 43 19 40
#43-904 24 3.7 48.8 20 45.8
#43-905 24 3.7 48.8 20 45.8
Plan Objectives (dimensions in mm)
#67-706 24 3.7 34 22 30
#43-907 24 3.7 47.6 22 44
#43-908 24 3.7 49 22 46
#43-909 24 3.7 48 22 46
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号