您选择的产品已被添加至购物车

PRECISION RETARDER 1/2 488NM

×
产品编码 #49-209 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 5,861.31
数量 1-5
RMB 5,861.31
数量 6+
RMB 4,398.19
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
有效孔径 CA(mm):
10.16
设计波长 DWL (nm):
488
直径 (mm):
25.40
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polymer Film on N-BK7
工作温度 (°C):
-20 to +50
反射 (%):
0.5
延迟性:
λ/2
表面质量:
40-20
厚度容差 (mm):
±0.508
类型:
Polymer Waveplate
尺寸容差 (mm):
±0.127
构造 :
Birefringent Polymer Stack
传输波前,RMS:
≤λ/5 @ 632.8nm
延迟性容差:
λ/350
光束偏移(弧分):
1.00
Mount Thickness (mm):
6.35
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
500 W/cm2
Retardance Order:
0

合规性

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 双折射聚合体
  • 消色差和零点状态
  • 发散比石英波长板小

这些高精度检偏器以精密排列的双折射聚合体薄片积聚在高精度窗口之间为特点。标准的λ/4和λ/2波长是可见光和近红外光的共用波长。聚合体检偏器能提供很好的视场角,因为它们是真正的零状态检偏器。这些检偏器有少于1%的滞后改变,超过±10°的入射角。和其他的双折射检偏器相比,聚合体消色差检偏器能提供更低的波长滞后变化。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号