您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

488nm,25mm直径,拉曼快速截止滤光片

×
产品编码 #86-240 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 6,257.94
数量 1-9
RMB 6,257.94
数量 10+
RMB 5,200.26
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
过渡宽度 (nm):
<4.9
激光阻止波长 (nm):
488.00

Product Details

类型:
Longpass Filter

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
25.00 +0.0/-0.1
厚度容差 (mm):
+0.1/-0.1
有效孔径 (%):
>80

Optical Properties

入射角 (°):
0 ±2
光密度 OD(平均):
≥6.0
起始响应波长 (nm):
492.90
设计波长 DWL (nm):
488
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
涂层:
Hard Coated
截止波长 (nm):
394 - 488
表面质量:
60-40
透射率 (%) :
>93
传输波前,RMS:
<λ/4 @ 633nm
涂层规格:
Tavg ≥93% @ 494.3 - 1100.8nm
波长范围 (nm):
394 - 1101

Threading & Mounting

Mount Thickness (mm):
3.5

Environmental & Durability Factors

耐用性:
Environmental: MIL-STD-810F
Physical: MIL-C-48497A

Additional Info

注意 :
Bandwidth (nm): >600

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 高透射率以检测微弱的信号
  • 深截止以获得最大的激光折射
  • 适用于拉曼光谱或生命科学仪器

TECHSPEC®拉曼长波通边缘滤光片是一款单个滤光片解决方案,适合用于减少斯托克斯位移应用中的光谱噪声。此滤光片的设计提供拉曼透射信号以及阻断激光波长之间的迅速过渡。此外,TECHSPEC拉曼长波通边缘滤光片也可以检测到最微小的拉曼偏移,是将光源集成到拉曼光谱或共焦显微镜系统的理想选择。其镀加硬膜的设计能够提供比传统镀膜滤光片更为卓越的透射率。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号