您选择的产品已被添加至购物车

450nm中心波长, 80nm带宽, 12.5mm封装直径干涉滤波片

×
产品编码 #65-733 6-10 工作日
×
其他带宽
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 784.45
数量 1-9
RMB 784.45
数量 10+
RMB 707.76
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Bandpass Filter

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
12.50 +0.0/-0.2
有效孔径 CA(mm):
9.0
厚度容差 (mm):
±0.1
构造 :
Mounted in Black Anodized Ring

Optical Properties

入射角 (°):
0
光密度 OD(平均):
≥3.0
中心波长 CWL (nm):
450.00 ±15
中心波长 CWL 容差 (nm):
±15
半峰全宽 FWHM (nm):
80.00 ±25
半峰全宽 FWHM 容差 (nm):
±25
最小传输 (%):
≥60
涂层:
Traditional Coated
表面质量:
80-50
阻断波长范围 (nm):
200 - 1200

Threading & Mounting

Mount Thickness (mm):
7.5 ±0.1

Environmental & Durability Factors

工作温度 (°C):
-50 to +75

Additional Info

典型应用:
DAPI Emission

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 提供紫外、可见和红外中心波长
  • 提供 10 - 80nm 带宽
  • 生物医学应用和仪器集成的理想之选
  • 193-399nm、400-699nm、以及700-1650nm 中心波长可选

400 – 699nm 传统镀膜带通干涉滤光片用于选择性地传输较窄范围的波长,同时阻断所有其他波长。这类滤光片是各种生物医学和定量化学应用的理想选择。带通干涉滤光片广泛应用于各种仪器中,包括临床化学、环境测试、比色法、元素和激光线分离、火焰光度法、荧光和免疫测定。此外,400 – 699nm 传统镀膜带通干涉滤光片还可用于从弧光灯或气体放电灯中选择离散光谱线,以及从 Ar、Kr、Nd:YAG 和其他激光器中隔离特定光谱线。400 – 699nm 传统镀膜带通干涉滤光片通常与 激光二极管模块LED结合使用。

传统镀膜滤光片

传统镀膜滤光片被设计为三个部分,其中一部分决定了中心波长 (CWL)、带宽 (FWHM) 和透过率曲线的形状,另外两部分则控制滤光片的阻挡范围。传统镀膜带通干涉滤光片的带通部分是通过在玻璃基板上对部分反射电介质化合物的薄层重复真空沉积而制成的。对相消干涉产生的波长抑制仅限于中心波长的 15%以内,因此必须添加额外的玻璃或金属阻挡层以降低带外透射率。金属阻挡层(如银层)反射和吸收滤光片器通带以外的辐射,并抵消从 X 射线到长波红外(LWIR)更高阶通带。金属阻挡层的阻挡能力可通过添加透色玻璃和吸收紫外线或长波长辐射的定制染料来增强。薄膜沉积完成后,对三个部分进行划线、层压、切割和安装。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号