您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

450nm 25mm直径,光密度4.0,短波通滤光片

High Performance OD 4.0 Shortpass Filters

×
产品编码 #84-704 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,256.38
数量 1-5
RMB 2,256.38
数量 6+
RMB 1,806.87
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Shortpass Filter

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
25.00 +0.0/-0.2
厚度 (mm):
3.00
厚度容差 (mm):
±0.1
有效孔径 (%):
>80
物理的承受能力:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2

Optical Properties

入射角 (°):
0
光密度 OD(平均):
≥4.0
截止波长 (nm):
450.00
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
涂层:
Hard Coated
截止波长 (nm):
460 - 660
表面质量:
60-40
透射率 (%) :
≥91
传输波长 (nm):
300 - 441
传输波前,RMS:
≤λ/4 @ 633nm (prior to coating)
坡度因子 (%) :
<1
截止公差 (%) :
±1
波长范围 (nm):
300 - 660

Environmental & Durability Factors

环境承受能力:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

Additional Info

注意 :
Arrow on part indicates filter coated surface.

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 透射和抑制范围广
  • 通带边缘有陡峭的斜坡曲线,实现有效的光谱区分
  • 与长波通滤光片结合使用,定制带通范围

高性能OD 4.0短波通滤光片设计具有在阻带内卓越的阻隔性能,同时在通带内最大化透射率。它们在阻带内的光衰密度为4.0,并且通带内的透射率≥91%这使得这些滤光片成为广泛应用的理想选择。高性能OD 4.0短波通滤光片可以与我们的 TECHSPEC® OD 4.0 长波通滤光片 配合使用,以创建定制通带的精密带通滤光片。可见光短波通滤光片套装包含7款介于400-700nm之间的滤光片,两者均非常适合与我们的滤光片转轮集成使用。

请注意: 这些滤光片优化的是高光谱性能,而不是高激光诱导损伤阈值( LIDT )。这些滤光片的典型 LIDT 为 1J/cm2@532nm,10ns。如果需要更高 LIDT 值的滤光片,请联系我们。 

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号