您选择的产品已被添加至购物车

4.50μm,50mm直径,红外长波通滤光片

Infrared (IR) Longpass Filters

×
产品编码 #68-661 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 4,362.93
数量 1-9
RMB 4,362.93
数量 10+
RMB 3,926.64
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
传输波长 (μm) :
4.73 - 9.00
起始波长 (μm) :
4.50 ±0.18

Product Details

类型:
Longpass Filter

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
50.00 +0.0/-0.1
厚度 (mm):
1.00
厚度容差 (mm):
±0.2
平行度(弧分):
<10
有效孔径 (%):
90

Optical Properties

光密度 OD(平均):
≥3.0
起始响应波长 (nm):
4,500.00
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Germanium (Ge)
涂层:
Traditional Coated
表面质量:
80-50
透射率 (%) :
>85
传输波长 (nm):
4730 - 9000
阻断波长范围 (nm):
200 - 4500
坡度因子 (%) :
<7
表面平整度 (P-V):
3 - 5λ

Environmental & Durability Factors

工作温度 (°C):
-62 to +71

Additional Info

注意 :
Transmission at cut-on wavelength is 5% of peak transmission.

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 可在硅或锗基片上进行镀膜
  • 隔离宽光谱区域的理想选择
  • 采用耐用的外表面镀膜

长波通滤光片可在特定波长下进行尖锐的光线截止。该滤光片通常用于次序分类,它能够隔离光谱的宽区域,并同时透射大量所需能量及截止多余能量。这些滤光片由镀有坚硬耐用的外表面介质膜的光学IR透射基片制作而成,足以抵抗一般清洗及用于任何高质量光学组件。它们尤其适用于FTIR光谱学和热成像应用。有关定制尺寸或镀膜要求,请联系我们

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号