您选择的产品已被添加至购物车

40mm行程,后底板的X-Y轴调整台

#03-683

×
产品编码 #03-683 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 3,684.25
数量 1-9
RMB 3,684.25
数量 10+
RMB 3,255.89
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
每旋钮旋度行程 (mm) :
15
Table Size (mm):
20 x 60

Product Details

类型:
English

Physical & Mechanical Properties

Type of Movement:
Linear (X-Y)
Guide System:
Dovetail
工作台大小 (mm):
20 x 100
行程 (mm):
40 (±20)
负载容量 (kg):
3.5 Horizontal, 2.1 Vertical
重量 (g):
500

Performance

直线精度 (μm):
50

Hardware & Interface Connectivity

驱动类型:
Rack and Pinion

Threading & Mounting

安装螺纹:
Stage: (1) ¼-20
Base: (2) ¼-20

Additional Info

注意 :
Not Lockable

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 备有多种配置可供选择
  • 高负载容量
  • 适用于需要大行程的应用
  • 也备有额外托架和齿轮调整台可供选择

基本托架和齿轮调整台非常适用于需要高负载容量或大行程的应用。这些调整台的水平负载容量为3.5kg,垂直负载容量为2.1kg.每个调整台均提供调整台和底板安装孔,并备有钢架结构和黄铜运动件。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号