TECHSPEC® 单轴交叉滚子调整台采用先进的交叉滚子轴承引导系统,可提供更高的精度、硬度和载荷能力。这种先进的引导系统使这些调整台能精确定位,直线精度达到 2μm. TECHSPEC 交叉滚子轴承单轴调整台(标准顶部型号)设计为可与其他尺寸的调整台以及TECHSPEC 手动调整台集成,增强灵活性,并使用户能够任意创建多个不同配置的轴。这些调整台的标准顶部型号提供英制¼-20 孔型和带有 M6 中心安装孔的公制孔型型号。
所有调整台都是 100 级 (ISO 5) 洁净室兼容,并提供千分尺或带有中心或两端渠道配置的丝杠驱动器。丝杠驱动器提供 0.5mm 间距,公制千分尺提供 0.5mm 间距、0.01mm 分度,英制千分尺提供0.025” 间距、0.001" 分度。
提供TECHSPEC® Z-轴支架 从而配置您自己的 X-Y-Z 多轴定位系统。TECHSPEC® 适配器底面板的安装十分简便,用户能够轻松地将 30mm 和 40mm 的调整台安装到标准试验板。我们的 70mm 和 125mm 调整台不需要适配器面板,它们可以直接安装在试验板上。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号