您选择的产品已被添加至购物车

40mm外径,光圈

×
产品编码 #42-122 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 793.26
数量 1-4
RMB 793.26
数量 5+
RMB 702.48
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
类型:
Unmounted
最小孔径 (mm):
1.5
最大孔径 (mm):
28.0
外径 (mm):
40.0
构造 :
Brass Housing, Blue Tempered Steel Leaves
操纵杆直径 (mm):
3.00
操纵杆长度 (mm):
12.60
叶片数目:
16.00
厚度 (mm):
5.50

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 用于调整 f/#、视场光阑直径和总体光通量
  • 封装版带有一个用于柱式安装的螺纹孔
  • 丰富的类型适用于不同的应用

标准可变光阑可提供对系统 f/#(f/# = 焦距/有效直径)、视场光阑直径和整个系统通光量的控制。但需要注意的是,光阑的位置对系统的影响至关重要。这些光阑的接口都有一个螺纹孔,便于安装。标准系列可变光阑采用蓝钢弹簧结构和黑色外壳,杠杆推杆有两种样式:不锈钢 "销 "或塑料 "片"。这些光阑专为 OEM 集成和一般实验室使用而设计。

如需具体的 OEM 应用协助,请联系我们的 应用工程部

注意: 可变光阑安装座单独出售。

技术信息

*所有尺寸单位均为 mm
外径 A 最大孔径 B 最小孔径 C 厚度 D 产品编码
10.0 5.0 0.60 4.50 #54-352
14.8 8.00 0.80 4.50 #32-623
15.5 8.50 1.00 5.30 #42-124
19.8 12.0 0.80 5.0 #30-263
22.0 14.0 1.0 6.0 #42-123
24.0 15.0 1.2 5.0 #32-622
28.0 18.0 1.2 5.0 #32-621
30.0 20.0 1.2 5.5 #35-111
31.0 18.0 1.5 6.5 #36-623
33.0 22.0 1.4 5.5 #32-620
37.0 25.0 0.8 5.5 #35-110
40.0 28.0 1.5 5.5 #42-122
42.0 42.6 1.2 5.8 #40-997
42.0 30.0 1.5 6.0 #64-500
48.0 48.0 1.2 6.8 #40-998
48.5 30.0 1.2 7.0 #42-121
49.0 34.0 1.5 6.5 #41-972
50.0 36.0 1.9 6.0 #32-619
53.0 37.0 1.9 6.0 #32-618
55.0 41.0 2.0 6.5 #41-973
58.0 42.0 2.0 6.5 #30-118
60.0 40.0 2.5 7.8 #36-624
70.0 50.0 2.5 7.5 #32-617
77.0 59.0 7.0 8.0 #32-616
80.0 58.0 3.0 8.0 #32-615
82.0 60.0 4.0 10.1 #36-625
92.0 70.0 4.5 9.0 #32-614
100.0 75.0 4.5 9.0 #30-264
110.0 80.5 4.5 10.0 #32-613
120.0 90.0 5.0 12.0 #32-612
130.0 98.0 5.0 12.0 #32-611
140.0 104.0 5.0 11.0 #32-610
150.0 110.0 6.0 13.0 #60-644
165.0 120.0 6.0 15.0 #32-609
180.0 138.0 11.5 13.0 #32-608
208.0 158.0 11.0 16.0 #70-894
300.0 225.0 12.0 19.0 #70-895
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号