您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

40mm公制Z轴调整台

TECHSPEC® Vertical Translation Stages

TECHSPEC® Vertical Translation Stages 30mm, English Z-Stage 70mm, Metric Micrometer Z-Stage 125mm, Metric Micrometer Z-Stage +1
×
产品编码 #66-500 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 5,270.77
数量 1-2
RMB 5,270.77
数量 3+
RMB 4,607.96
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
Type of Movement:
Linear (Z)
Guide System:
Crossed Roller Bearing
驱动类型:
Lead Screw
类型:
Metric
工作台大小 (mm):
40 x 40
行程 (mm):
10
中心孔:
M6 x 1
构造 :
Aluminium Stage
导杆间距 (mm) :
0.5
负载容量 (kg):
2
安装螺纹:
(1) M6 x 1, (4) M3 x 0.5, (8) M2 x 0.4
工作台大小(英寸):
1.57 x 1.57
直线精度 (μm):
3

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

品名

Bottom adapter plates, sold separately, are required to mount 30mm and 40mm stages to standard breadboards.

产品系列说明

  • 机械结构兼容我们的TECHSPEC® 调整台
  • 采用精密测微计调整组件
  • 调整台上带锁止螺钉

我们新开发的这款TECHSPEC®垂直调整台(Z轴调整)采用先进且独特的交叉式滚珠轴承导引系统,精度高,载荷大,每个调整台都能够与我们的TECHSPEC®调整台兼容,并能够组合成多轴调整系统。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号