您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

4.0mm 直径,N-BK7半球透镜

TECHSPEC® N-BK7 Half-Ball Lenses

×
产品编码 #45-934 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 396.63
数量 1-10
RMB 396.63
数量 11+
RMB 312.90
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
半径容差(μm):
±1.5

Product Details

类型:
Half-Ball Lens

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
4.00
中心厚度容差 (mm):
±0.05
厚度 (mm):
2.00
直径容差 (μm):
±2.5

Optical Properties

基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
涂层:
Uncoated
波长范围 (nm):
350 - 2200
半径 R (mm):
2.00

合规性

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 光纤耦合半球形
  • 准直透镜

半球形微透镜比较适合光纤通讯,内窥镜检测,显微镜,光学摄像管设备和激光干涉测量法以及测量等方面的应用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号