您选择的产品已被添加至购物车

405nm High Performance Laser Line Filter 12.5mm Dia.

High Performance Laser Line Bandpass Filters

×
产品编码 #12-268 联系我们
×
其他带宽
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 3,146.60
数量 1+
RMB 3,146.60
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
OD 5 阻断波长范围 (nm) :
353.5 - 401 & 409.1 - 495.3

Product Details

类型:
Bandpass Filter

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
12.50 +0.0/-0.1
有效孔径 CA(mm):
≥10
厚度容差 (mm):
±0.10
构造 :
Mounted in Black Anodized Ring
物理的承受能力:
MIL-C-48497A Paragraphs 4.5.3.1, 4.5.3.2, 4.5.3.3, 4.5.4.2, and 4.5.5.3
基片厚度(mm):
2.0 ±0.1

Optical Properties

入射角 (°):
0 ±2
带宽 (nm):
1.5
OD 6 阻断波长范围 (nm):
372.6 - 398.9 & 411.1 - 445.5
光密度 OD(平均):
≥6.0
中心波长 CWL (nm):
405.00
设计波长 DWL (nm):
405
半峰全宽 FWHM (nm):
1.50 - 2.8
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Low Fluorescence N-BK7 or equivalent
最小传输 (%):
>90
涂层:
Hard Coated
表面质量:
60-40
透射率 (%) :
>90
阻断波长范围 (nm):
353.5 - 401 & 409.1 - 495.3

Threading & Mounting

Mount Thickness (mm):
3.5 ±0.1

Environmental & Durability Factors

环境承受能力:
MIL-STD-810F Paragraphs 501.4, 502.4, and 507.4

合规性

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 在指定激光线处的透射率超过 90%
  • 硬质镀膜设计
  • 专为激光应用而设计

高性能激光线带通滤光片能与常见的气态和固态激光器搭配使用,旨在针对受激辐射提供最大的透射率,同时消除嘈杂的自发辐射。这些激光线滤光片可用于常用的二极管和 Nd:YAG 激光线(包括 532nm、785nm 和 1064nm)。高性能激光线带通滤光片非常适用于基于激光的荧光仪器、拉曼光谱或者分析或医疗激光系统。由于其边缘陡峭,因此高性能激光线带通滤光片是 TECHSPEC® 陷波滤光片和激光线长波通滤光片的出色补充。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号