您选择的产品已被添加至购物车

400nm, 6 x 6mm, OD 2.0 Longpass Filter

OD 2.0 Longpass Filters

×
产品编码 #15-198 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 396.63
数量 1-9
RMB 396.63
数量 10+
RMB 356.97
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Longpass Filter

Physical & Mechanical Properties

尺寸 (mm):
6.00 x 6.00 +0.00/-0.20
长度 (mm):
6.00
厚度 (mm):
2.00 ±0.10
宽度 (mm):
6.00
有效孔径 (%):
90
物理的承受能力:
MIL-C-48497A, Section 3.4.1

Optical Properties

入射角 (°):
0
光密度 OD(平均):
≥2.0
起始响应波长 (nm):
400.00 ±8
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
涂层:
Hard Coated
截止波长 (nm):
200 - 375
表面质量:
60-40
透射率 (%) :
≥85
传输波长 (nm):
425 - 1600
波长范围 (nm):
200 - 1600

Environmental & Durability Factors

环境承受能力:
MIL-STD-810F, Section 507.4

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 在起始波长处具有陡峭的曲线
  • 透射率 ≥85%,具有 OD 2.0 截止能力
  • 边长 6mm 的方形或直径 12.5/25mm 的圆形
  • 还提供TECHSPEC® OD 4.0 长波通滤光片

OD 2.0 长波通滤光片是符合成本效益的滤光片,在 400 至 950nm 的范围内具有起始波长。这些长波通滤光片能在可延伸到 1600nm 的透射带内提供 ≥85% 的透射率,同时在截止带内提供 OD 2.0 截止能力。每个滤光片的后表面镀有增透 (AR) 膜,可提高滤光片的整体效率。OD 2.0 长波通滤光片可以与 OD 2.0 短波通滤光片搭配使用,以创建定制的带通滤光片,从而满足可见光或近红外范围内的应用需求。这些长波通滤光片非常适用于荧光应用或分离光谱级,其 6 x 6mm 大小的滤光片适合集成到需要采用符合成本效益的轻型滤光片的光学仪器中。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号