您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

直径4.0" 1/10λ 石英双面玻璃平晶

×
产品编码 #43-430 有现货
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 10,312.38
数量 1+
RMB 10,312.38
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Interferometry Window

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
101.60 ±1.0
厚度 (mm):
19.05 ±1.5
直径(英寸):
4.00 ±0.04
厚度(英寸):
0.75 ±0.06
有效孔径 CA(mm):
91.40
构造 :
Dual Surface
努氏硬度 (kg/mm2) :
522
平行度(弧分):
<3
泊松比 :
0.16
杨氏模量 (GPa) :
73
倒角:
Protective as needed

Optical Properties

表面平整度 (P-V):
λ/10
色散系数 (vd):
67.8
涂层:
Uncoated
折射率 nd:
1.458
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面质量:
60-40
波长范围 (nm):
200 - 2200

Material Properties

热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
0.52 (+5 to +35°C)
0.57 (0 to +200°C)
0.48 (-100 to +200°C)
密度 (g/cm3):
2.20

合规性

RoHS 2015:
Reach 211:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • λ/10与 λ/20 表面平面度可选
  • 每个 λ/ 20平面度,76.2mm和更大的尺寸包含校准证书
  • 在接触式测量应用中有着较长的使用寿命
  • 提供单面光学平晶 选项

TECHSPEC® 精密双面光学平晶的两个表面都经过精密研磨和抛光,每个面都达到标称的精度规格,因此任何一个表面都可用于测试应用。两个表面都经过我们的 Zygo 干涉仪测试和认证。每个光学平晶都装在一个的结实耐用的储存盒中,以长久的提供保护作用。TECHSPEC® 精密双面光学平晶的指定平面度为 λ/20,尺寸为 76.2mm 或更大,随货附赠校准报告。这些双表面平晶没有镀膜。直径从 25.40 毫米到 304.80 毫米不等。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号