您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

3X, Ultrafast-Enhanced Silver Canopus® Reflective Beam Expander

TECHSPEC® Canopus™ Reflective Beam Expanders

TECHSPEC® Canopus™ Reflective Beam Expanders Canopus Reflective Beam Expander Mounted on its Side
×
产品编码 #13-074 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 5,455.87
数量 1-5
RMB 5,455.87
数量 6+
RMB 4,803.63
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
波前误差,P-V:
≤λ/10 on-axis for a 1mm Dia. Input Beam

Product Details

类型:
Beam Expander
方式:
Fixed Magnification

Physical & Mechanical Properties

高度 (mm):
25.4
长度 (mm):
72.68
重量 (g):
117
宽度 (mm):
38.10
表面粗糙度(埃):
<50 RMS

Optical Properties

入射角 (°):
0
涂层:
Ultrafast-Enhanced Silver
设计波长 DWL (nm):
Broadband
入射孔径 (mm):
4
最大出射孔径 (mm):
12
扩束倍率:
3X
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum 6061-T6
表面质量:
40-20
涂层规格:
Ravg >99% @ 600 - 1000nm, 0°
Rs >99% @ 540 - 1000nm, 45°
Rp >98.5% @ 730 - 870nm, 45°
波长范围 (nm):
600 - 1050
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.3 J/cm2 @ 800nm, 48fs, 100Hz, 1 pulse (typical)
0.16 J/cm2 @ 800nm, 48fs, 100Hz, 1000 pulses (typical)
GDD Specification:
0 ±20fs2 @ 600 - 1050nm
损伤阈值 脉冲:
0.3 J/cm2 @ 800nm, 48fs, 100Hz, 1 pulse (typical)
0.16 J/cm2 @ 800nm, 48fs, 100Hz, 1000 pulses (typical)

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 针对紫外光、可见光与 250nm 至 10μm 红外光应用的高反射率 (HR) 镀膜
  • 具有从 2 倍到 5 倍的多种反射放大倍率
  • 采用单片式设计以减少热效应并简化校准
  • 采用专利金刚石车削技术制造而成

TECHSPEC® 老人星(Canopus™)反射式扩束镜适用于需要宽带或消色差光束扩展及各种不同光源的应用。这一系列扩束镜采用全反射设计,可搭配使用各种激光,包括可调谐、紫外线和超快光源,同时其创新设计以最小的波前畸变,确保提供高精密度。其中采用的各种整合设计元素(包括反射平面、螺纹孔和通孔)均有助于简化对准和安装作业,并可整合到任何激光应用中。单片式设计可确保性能和稳定性,并且不受温度变化的影响。TECHSPEC 老人星(Canopus™)反射式扩束镜提供 2 倍、3 倍和 5 倍放大倍率,可搭配各种适合紫外线、可见光和红外光谱的镀膜选项.

如果您的应用对成本的要求较高,爱特蒙特光学还提供TECHSPEC 天蝎座(Scorpii™) Nd:YAG 扩束镜. 对于氦氖激光应用, 可选择TECHSPEC 大角星(Arcturus™)氦氖扩束镜。对于适用于可旋转系统的应用,可选择TECHSPEC 织女星(Vega™)激光谱线扩束镜TECHSPEC 织女星(Vega™)宽带扩束镜。对于需要滑动光学件,精度更高的应用,可以试试我们的TECHSPEC 天龙座(Draconis™)激光谱线扩束镜TECHSPEC 天龙座(Draconis™)宽带扩束镜

兼容的光源

  • 紫外激光器(准分子、Nd:YAG 等)
  • 红外激光器(Nd:YAG、CO2、量子级联等)
  • 超快激光器(钛:蓝宝石、光纤等)
  • 可调谐激光器(钛:蓝宝石、染色剂、量子级联等)

Fixed Laser Beam Expanders

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号