您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

直径3" x 30" FL 球面反射镜,不镀膜

×
产品编码 #32-082 Clearance 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,674.22
数量 1+
RMB 1,674.22
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Spherical Mirror

Physical & Mechanical Properties

直径(英寸):
3.0
直径 (mm):
76.20 +1.0/-0
直径容差(英寸):
+0.04/-0
后表面:
Ground
边缘厚度 ET(英寸):
0.50
边缘厚度 ET (mm):
12.70
边缘厚度公差 (%) :
+0.0/-10

Optical Properties

基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
焦距容差 (%):
±2
表面质量:
60-40
表面精度:
λ/8
有效焦距 EFL(英寸):
30.0
有效焦距 EFL (mm):
762.00
Radius of Curvature (mm):
1,524.00
孔径 (f/#):
f/10
涂层:
Uncoated
镀膜类型:
Uncoated

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 适用于多光谱聚焦应用
  • 可选各种镀膜
  • 备有多种尺寸可选
  • 备有λ/4 球面反射镜可供选择

TECHSPEC® λ/8 的高精度球面反射镜设计用在紫外、可见光或红外光谱范围内的研究和技术性的OEM应用。用户可以选择任何未镀膜或镀各种反射镀膜的任何尺寸的产品。

技术信息

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号