您选择的产品已被添加至购物车

3mw, 850nm 实验室激光二极管 (重新认证 05-P)

×
产品编码 #53-760-RCD-05P 重新认证 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 3,948.67
数量 1+
RMB 3,948.67
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
输出功率 (mW):
3 (±5%)
波长 (nm):
850.00
波长容差 (nm):
±5
电源:
110/240 V AC (included)
电源要求:
3.5 - 5 V DC, 60 mA
位于最近的聚焦点的光束大小 (μm) :
25
注意 :
Includes: Users Manual, Power Supply, Warning Label, and Focus Key
Beam Diameter (mm):
4 x 2
输出类型:
Free Space
激光类型:
Diode
光束发散(毫弧度):
<0.5
激光等级 - CDRH:
IIIb
颜色:
Infrared
聚焦范围:
35mm - ∞

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 结构紧凑
  • 电控制转换开关
  • 散射指示/光束衰减器

这种激光二极管输出功率非常稳定,有完整的驱动电路,使用者可调准直光束和电开关(NIR模块无此功能)。由于其经久耐用、体积小巧,因此是代替He-Ne激光器或NIR光源的最佳选择。在NIR单元的非发射端:有钥匙开关(撤除撤销激光),精致的互锁连接器,安全互锁装置和5秒延迟时间。亮度大约是670nm模块的5倍。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号