您选择的产品已被添加至购物车

3mm x 8英尺 液体光导

Liquid Light Guides

Liquid Light Guides
×
产品编码 #53-692 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 4,636.16
数量 1+
RMB 4,636.16
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
弯曲半径(英寸):
3.00
核心直径 (mm):
3.00
金属环直径(英寸):
0.312
数字孔径 NA:
0.55
长度 (ft):
8.00
Type of Illumination:
Fiber Optic Light Guide
兼容光导适配器:
SX: #38-944
MX: #66-905
几何:
Spot Light

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

品名

Light Guide Adapters are required to mate the low profile Fiber Optic Line Lights with fiber optic illuminators.

产品系列说明

  • NA=0.55
  • 无聚光损耗
  • 无聚光损耗
  • 整个波段透射率均比玻璃光纤高

液体光导非常适合可见光和紫外波段照明。不像玻璃光纤光导,液体光导没有聚光损耗----在光纤与光纤之间存在间隙导致耦合效率降低(见图表)。这种液体光导会阻断近红外光谱,最适合可见光传输和部分波段传输高品质彩色图象。由于长波的透射率低,因此图象轻微偏蓝,输出色温偏高。多次处理过的液体光导不会导致效率降低。液体光导采用石英作为窗口保护玻璃,可密封住无毒无害的传输介质。这些液体光导需借助于光纤适配器#38-944来连接照明器和滤光片。

技术信息

 
Core Diameter A B C D E Stock No.
3mm 0.312" 0.43" 0.50" 0.31" 0.27" #53-689
3mm 0.312" 0.43" 0.50" 0.31" 0.27" #53-692
4mm 0.312" 0.50" 0.50" 0.39" 0.37" #53-690
4mm 0.312" 0.50" 0.50" 0.39" 0.37" #53-693
5mm 0.312" 0.56" 0.60" 0.43" 0.41" #53-691
5mm 0.312" 0.56" 0.60" 0.43" 0.41" #53-694
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号