您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

3mm, 未镀膜N-BK7直角棱镜

N-BK7 Right Angle Prisms

×
产品编码 #45-948 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 555.28
数量 1-5
RMB 555.28
数量 6+
RMB 499.75
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Right Angle Prism

Physical & Mechanical Properties

尺寸容差 (mm):
±0.1
倒角:
Protective bevel as needed
斜边长度 (mm):
4.20
支脚长度 (mm):
3.00

Optical Properties

涂层:
Uncoated
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面质量:
20-10
角度容差(弧分):
±2
图像定位:
Left-Handed
射线偏差 (°):
90
波长范围 (nm):
350 - 2200
Power (fringes) @ 632.8nm:
1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.50

合规性

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 90°光线偏转
  • 左手坐标系图像
  • 可选镀铝和抗反射(AR)镀膜型号
  • 提供其他 直角棱镜 选项

TECHSPEC® N-BK7直角棱镜采用精密N-BK7材料制成,适用于多种可见光应用。直角棱镜通常用于弯曲图像路径或以90°重新定向光线。这会产生一个左手坐标系图像,且根据棱镜的方向,图像可能会被倒置或翻转。TECHSPEC® N-BK7直角棱镜还可以组合使用,实现图像/光束位移。此外,这些直角棱镜还提供镀铝和抗反射(AR)镀膜型号。 

Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号