您选择的产品已被添加至购物车

390nm中心波长,10nm带宽,25mm直径,带框,滤波片

×
产品编码 #67-830 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,335.71
数量 1-9
RMB 2,335.71
数量 10+
RMB 2,099.49
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
25.00 +0.00/-0.25
入射角 (°):
0
光密度 OD(平均):
≥4.0
有效孔径 CA(mm):
21.0
中心波长 CWL (nm):
390.00 +3.0/-1.0
中心波长 CWL 容差 (nm):
+3.0/-1.0
半峰全宽 FWHM (nm):
10.00 ±2
半峰全宽 FWHM 容差 (nm):
±2
最小传输 (%):
>40
工作温度 (°C):
-50 to +50
涂层:
Traditional Coated
表面质量:
80-50
类型:
Bandpass Filter
典型应用:
General Filtering
阻断波长范围 (nm):
200 - 10000
构造 :
Mounted in Black Anodized Ring
Mount Thickness (mm):
5.9

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 提供中心波长为紫外、可见和红外的型号
  • 提供 10 - 80nm 带宽
  • 生物医学应用和仪器集成的理想之选
  • 93-399nm、400-699nm、以及700-1650nm 中心波长可选

193 – 399nm 传统镀膜带通干涉滤光片用于选择性地传输较窄带宽的波长,同时阻断所有其他波长。它们是各种生物医学和定量化学应用的理想选择。带通干涉滤光片广泛应用于各种仪器中,包括临床化学、环境测试、比色法、元素和激光线分离、火焰光度法、荧光和免疫测定。此外,193 – 399nm 传统镀膜带通干涉滤光片还可用于从弧光灯或气体放电灯中选择离散光谱线,并从 Ar、Kr、Nd:YAG 和其他激光器中分离出特定的光谱线。193 – 399nm 传统镀膜带通干涉滤光片通常与激光二极管模块LED结合使用。

传统镀膜带通干涉滤光片

传统镀膜滤光片制造时分为三个部分分别设计,其中一部分决定了中心波长(CWL)、带宽(FWHM)和透过率曲线的形状,而另外两部分则控制滤光片的阻断范围。传统镀膜带通干涉滤光片的带通部分是通过在玻璃基板上重复真空沉积反射电介质化合物的薄膜部分而制成的。对相消干涉产生的波长抑制仅限于中心波长的 15%以内,因此必须添加额外的玻璃或金属阻挡层以降低带外透过率。金属阻挡层(如银层)会反射和吸收滤光片通带以外的辐射,并抵消从 X 射线到长波红外(LWIR)的高阶通带。金属阻挡层的阻挡能力可通过添加透色玻璃和定制染料以吸收紫外线或长波长辐射来增强。薄膜沉积完成后,对三个部分进行划线、层压、切割和安装。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号