您选择的产品已被添加至购物车

38.1mm, ISP Optics Calcium Fluoride Equilateral Prism | CF-EP-38

查看更多 ISP Optics
×
产品编码 #25-042 Clearance 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 14,366.82
数量 1+
RMB 14,366.82
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
涂层:
Uncoated
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面质量:
40-20
类型:
Equilateral Prism
尺寸容差 (mm):
±0.25
角度容差(弧分):
±10
有效孔径 (%):
85
斜边长度 (mm):
38.10
支脚长度 (mm):
38.10
波长范围 (nm):
200 - 7000
波长范围 (μm):
0.2 - 7
表面平整度 (P-V):
型号:
CF-EP-38

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

  • CaF2, Ge, 和 ZnSe 基底
  • 非常适合波长分离
  • 设计用于准直光源
  • 由于锗的原材料供应链中断,我们的锗材料产品交付周期可能会延长,价格也可能会发生变化。如需了解更多信息,请向我们的 客服团队进行咨询。

红外(IR)等边棱镜,也称为色散棱镜,具有三个相等的 60° 角,用于波长分离应用。这些棱镜采用氟化钙(CaF2)、锗(Ge)或硒化锌(ZnSe)为基底。氟化钙(CaF2)等边棱镜具有低折射率和 0.2–7μm 的宽透射范围,非常适合需要从紫外到红外高透射的应用。锗(Ge)等边棱镜的透射率为 2–14μm,11μm 处的高折射率为 4.002,可用于需要最大化光路长度的应用。硒化锌(ZnSe)等边棱镜在 0.6-18μm 范围内具有的高均匀透射率,通常与具有 632.8nm HeNe 准直激光和 10.6μm 输出光束的二氧化碳激光系统集成。

注意: 在拿取硒化锌时需要特别小心,因为其为有毒物质。在操作过程的全程都需要佩戴橡胶手套或塑料手套以避免接触。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号