您选择的产品已被添加至购物车

38.1mm Dia. x 2mm Thick, 3-5μm AR Coated & DLC Coated, ISP Optics Silicon (Si) Window | DLC35-SI-W-38-2

查看更多 ISP Optics

Diamond-Like Carbon (DLC) Coated Silicon Windows

×
产品编码 #24-647 Clearance 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 3,525.60
数量 1+
RMB 3,525.60
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
倒角:
Protective as needed
有效孔径 (%):
85
有效孔径 CA(mm):
32.38
直径 (mm):
38.10 +0.00/-0.13
厚度 (mm):
2.00 ±0.13
涂层:
S1: DLC Coating
S2: BBAR (3000-5000nm)
涂层规格:
AR: Ravg ≤0.5% @ 3000 - 5000nm
热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
2.55
密度 (g/cm3):
2.33
边缘:
Fine Ground
折射率 nd:
3.422 @ 5µm
努氏硬度 (kg/mm2) :
1150
平行度(弧分):
<3
泊松比 :
0.265
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面平整度 (P-V):
λ/10 @ 10.6μm
表面质量:
40-20
类型:
Protective Window
波长范围 (nm):
3000 - 5000
杨氏模量 (GPa) :
140
Coating Abrasion:
AR: Moderate, per MIL-C-48497C<br/>DLC: Severe, per MIL-C-48497C
Coating Adhesion:
AR: per MIL-C-48497C<br/>DLC: per MIL-C-48497C
Coating Humidity:
AR: 24 Hours per MIL-C-48497C<BR/>DLC: 24 Hours per MIL-C-48497C
Coating Salt Solubility:
AR: N/A<br/>DLC: ≥24 Hours Immersion per MIL-C-675C
Coating Salt Spray:
AR: N/A<br/> DLC: ≥72 Hours per MIL-C-675
Coating Solubility and Cleaning:
AR: per MIL-C-48497<br/>DLC: per MIL-C-48497
Coating Temperature (°F):
AR: -80 to +160 per MIL-C-48497C<br/>DLC: -80 to +160 per MIL-C-48497C
Coating Wiper Durability:
AR: N/A<br/>DLC: ≥1,000 Wipes of Sand/Slurry per TS-1888
注意 :
Arrow on substrate edge points towards DLC coated surface
型号:
DLC35-SI-W-38-2

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

  • 符合 MIL-F-48616 和 MIL-C-48497C 的严重磨蚀要求
  • 3 - 5µm 之间的高透过率
  • 恶劣环境下使用的理想选择
  • 另有 类金刚石 (DLC) 镀膜锗窗口片 可供选择

ISP Optics 类金刚石(DLC)镀膜硅窗口片在一个表面上镀增透膜,在另一个表面上镀有特别设计的类金刚石(DLC)镀膜,因此耐用度极高,是恶劣环境下使用的理想选择。 类金刚石(DLC)镀膜表面经过精心设计,可耐受从 -80到 +160°F的温度周期变化、持续 72 小时的盐雾,以及在沙土和泥浆混合物中 1000 次刮水器擦拭。此外,这些窗口片还符合 MIL-F-48616 和 MIL-C-48497C 对严重磨损的要求。硅的努氏硬度为 1150,密度低,这使得它比锗基材更坚硬,适合于对重量敏感的应用。ISP Optics 类金刚石(DLC)镀膜硅窗口片的设计波长为 3 至 5 微米,非常适合热成像等红外防御应用。

技术信息

Coating Specifications
Specification AR Coating DLC Coating
Adhesion per MIL-C-48497C per MIL-C-48497C
Abrasion Moderate, per MIL-C-48497C Severe, per MIL-C-48497C
Humidity 24 Hours per MIL-C-48497C 24 Hours per MIL-C-48497C
Salt Solubility - ≥24 Hours Immersion per MIL-C-675C
Salt Spray - ≥72 Hours per MIL-C-675
Temperature (°F) -80 to +160 per MIL-C-48497C -80 to +160 per MIL-C-48497C
Solubility and Cleaning per MIL-C-48497 per MIL-C-48497
Wiper - ≥1,000 Wipes of Sand/Slurry per TS-1888
Coating Temperature (°F) -80 to +160 per MIL-C-48497C -80 to +160 per MIL-C-48497C
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号