您选择的产品已被添加至购物车

38.1mm Dia., 3mm Thick, Uncoated, ISP Optics Zinc Selenide (ZnSe) Window | ZC-W-38-3

查看更多 ISP Optics
×
产品编码 #24-655 Clearance 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 3,151.01
数量 1+
RMB 3,151.01
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
倒角:
Protective as needed
有效孔径 (%):
85
有效孔径 CA(mm):
32.38
直径 (mm):
38.10 +0.00/-0.13
厚度 (mm):
3.00 ±0.13
涂层:
Uncoated
热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
7.57
密度 (g/cm3):
5.27
边缘:
Fine Ground
折射率 nd:
2.631
努氏硬度 (kg/mm2) :
120
平行度(弧分):
<3
泊松比 :
0.28
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Zinc Selenide (ZnSe)
表面平整度 (P-V):
λ/20 @ 10.6μm
表面质量:
60-40
类型:
Protective Window
波长范围 (nm):
600 - 18000
杨氏模量 (GPa) :
67.2
型号:
ZC-W-38-3

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

  • 在 0.6 – 18µm 之间的低色散和低吸收率
  • 对热冲击具有很高的抵抗力
  • 是热成像、FLIR和医疗系统的理想选择

ISP Optics 硒化锌(ZnSe) 窗口片在从可见光到红外光谱的广泛波长范围内具有低吸收和低色散的特点。这使得硒化锌成为大量红外应用的理想选择,包括热成像、FLIR和医疗系统。硒化锌(ZnSe)是一种相对较软的材料,其努氏硬度只有120所以容易划伤,因此不建议在恶劣的环境中使用。ISP Optics 硒化锌(ZnSe) 窗口片由于其低吸收性,对于10.6µm的CO2激光应用特别有用。这些窗口片具有无镀膜或 2-13µm 或 8-12µm的宽带增透(BBAR)镀膜选项,以增加透过。

请注意: 硒化锌(ZnSe)是一种有毒物质,在处理时应特别小心。始终戴上橡胶或塑料手套以避免污染的风险。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号