您选择的产品已被添加至购物车

38.1mm Dia., 3mm Thick, Uncoated, ISP Optics IR Fused Silica Window | QI-W-38-3

查看更多 ISP Optics
×
产品编码 #29-950 新产品 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,864.50
数量 1+
RMB 1,864.50
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Protective Window
型号:
QI-W-38-3

Physical & Mechanical Properties

倒角:
Protective as needed
有效孔径 (%):
85
有效孔径 CA(mm):
32.39
直径 (mm):
38.10 +0.00/-0.13
厚度 (mm):
3.00 ±0.13
边缘:
Fine Ground
努氏硬度 (kg/mm2) :
522
平行度(弧分):
<3
泊松比 :
0.16
杨氏模量 (GPa) :
73

Optical Properties

色散系数 (vd):
67.8
涂层:
Uncoated
折射率 nd:
1.458
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica
表面平整度 (P-V):
表面质量:
40-20
波长范围 (nm):
200 - 3500

Material Properties

热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
0.52 (+5 to +35°C) 0.57 (0 to +200°C) 0.48 (-100 to +200°C)
密度 (g/cm3):
2.20

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

  • 卓越的热稳定性
  • 低自动荧光
  • IR 级熔融石英基片

ISP Optics 熔融石英窗口片的特点是对紫外(UV)、可见光(VIS)和红外(IR)光谱的高透过率,红外级基底延伸至3500nm,无吸收带。熔融石英由于其稳定且可重复的光学性能,是精密光学的常用材料。此外,熔融石英还具有低热膨胀系数的特点,可提供很高的热稳定性和抗热震性。ISP Optics 熔融石英窗口片提供极低的荧光,使其成为广泛的紫外和红外激光应用的理想选择。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号