留言
Custom and volume optical manufacturing with the expertise to guide you:
Clearance
Availability is limited, so buy before these products disappear. Sorry, we cannot accept returns. Receive up to 80% off select products.
ISP Optics 的石英窗口片采用晶体石英(SiO2)基底,提供了从紫外到中波红外(MWIR)的高透过率。与熔融石英不同,结晶石英没有氢氧根离子杂质,允许其在 1.4 - 2.7µm 之间使用,并且在透射过程中不会出现骤降。这种材料还具有较高的耐化学性、较低的热膨胀系数和相对较高的硬度等特性,使这些窗口片在恶劣的环境或温度波动的环境中使用时具有优势。ISP Optics 的石英窗口片是在紫外、可见光或红外应用中作为保护窗口来保护传感器、激光器或其他电子光学元件的理想选择。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号