TECHSPEC® 未镀膜平凸透镜 (PCX) 具有正焦距,是成像应用中汇集和聚焦光线的理想选择。在光学系统中,这些透镜能将光线聚焦到探测器或成像平面上,从而提高清晰度和图像细节。 它们在涉及发射器、探测器、激光器和光纤光学件的各种应用中也很有价值。
平凸透镜是多种光学和光子学应用的理想选择,包括 DNA 测序仪和聚合酶链反应 (PCR) 测试平台等生物技术仪器。它们的无镀膜设计确保了在宽波长范围内性能的一致性,使其成为各种光学设置的多功能可靠组件。
TECHSPEC® 未镀膜平凸透镜 (PCX) 有多种直径和焦距可供选择。这些镜片还提供宽带增透(BBAR) 镀膜的版本,镀膜类型包括 MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, NIR II, VIS-EXT和YAG-BBAR;
这些镀膜最大限度地减少了表面反射,最大限度地提高了不同光谱范围内的光透射率,确保在各种成像和光子学应用中实现最佳性能。无论是一般用途还是特殊需求,TECHSPEC® PCX 透镜都能提供精确性和适应性,从而提高光学系统的效率。
客户可以多种方式使用 TECHSPEC® 未镀膜平凸透镜 (PCX):
通过将 TECHSPEC® 未镀膜 PCX 透镜集成到这些光学系统中,让客户可以在各种光子学和光学应用中获得更好的光学性能和更强的功能。
TECHSPEC® 未镀膜平凸透镜 (PCX) 有多种直径、焦距和光学材料可供选择。 平凸透镜由优质材料制成,如 UV 级熔融石英, N-BK7 光学玻璃, 和多种红外(IR) 材料.不同的材料有不同的用途,请查看我们的 透镜材料选择技术说明 来了解更多有关知识
N-BK7 | |
3 毫米厚、未镀膜 N-BK7 窗口片在紫外-近红外光谱范围内的典型透射率。 |
|
在 0° AOI 条件下,MgF2(400-700 纳米)镀膜的 3 毫米厚 N-BK7 窗口片的典型透射率。 蓝色阴影区域表示镀膜设计波长范围,规格如下: Ravg ≤ 1.75% @ 400 - 700nm (N-BK7) 超出此范围的数据不作保证,仅供参考。 |
|
在 0° AOI 条件下,VIS-EXT (350-700nm) 镀膜的 3 毫米厚 N-BK7 窗口片的典型透射率。
Ravg ≤ 0.5% @ 350 - 700nm 超出此范围的数据不作保证,仅供参考。 |
|
在 0° AOI 条件下,VIS-NIR (400-1000nm) 镀膜的 3 毫米厚 N-BK7 窗口片的典型透射率。 蓝色阴影区域表示镀膜设计波长范围,规格如下: Rabs ≤ 0.25% @ 880nm 超出此范围的数据不作保证,仅供参考。 |
|
在 0° AOI 条件下, VIS 0°(425-675nm) 镀膜3 毫米厚的 N-BK7 窗口片的典型透射率。 蓝色阴影区域表示镀膜设计波长范围,规格如下: Ravg ≤ 0.4% @ 425 - 675nm 超出此范围的数据不作保证,仅供参考。 |
|
在 0° AOI 条件下,YAG-BBAR (500-1100nm) 镀膜的 3 毫米厚 N-BK7 窗口片的典型透射率。 蓝色阴影区域表示镀膜设计波长范围,规格如下: Rabs ≤ 0.25% @ 532nm 超出此范围的数据不作保证,仅供参考。 |
|
在 0° AOI 条件下,NIR I(600 - 1050 纳米)镀膜的 3 毫米厚 N-BK7 窗口片的典型透射率。 蓝色阴影区域表示镀膜设计波长范围,规格如下: Ravg ≤ 0.5% @ 600 - 1050nm 超出此范围的数据不作保证,仅供参考。 |
|
在 0° AOI 条件下,NIR II(750 - 1550nm)镀膜的 3 毫米厚 N-BK7 窗口片的典型透射率。 蓝色阴影区域表示镀膜设计波长范围,规格如下: Rabs ≤ 1.5% @ 750 - 800nm 超出此范围的数据不作保证,仅供参考。 |
1-800-363-1992
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2025, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号