您选择的产品已被添加至购物车

36"L x 24"W, 分辨率板

×
产品编码 #83-001 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 449.51
数量 1-4
RMB 449.51
数量 5+
RMB 431.89
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

注意 :
Do to the nature of the printing process, maximum resolvable resolution is an only an estimate.

Physical & Mechanical Properties

长度(英寸):
36.00
宽度(英寸):
24.00

Optical Properties

基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
White Poster Paper
分辨率:
Minimum: Group -2, Element 1
Maximum Estimated: Group 2, Element 1

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • Test for Astigmatism
  • USAF Test Pattern in Black, Red, Yellow, and Blue
  • 6 Elements in 6 Groups

采用USAF标准图案,用黑色、红色、黄色以及蓝色来检测色差,互相垂直的部分可用来检测像散。

技术信息

Number of Line Pairs / mm in USAF Resolving Power Test Target 1951
Element
Group No.
-2 -1 0 1 2 3
1 0.250 0.500 1.00 2.00 4.00 8.00
2 0.280 0.561 1.12 2.24 4.49 8.98
3 0.315 0.630 1.26 2.52 5.04 10.10
4 0.353 0.707 1.41 2.83 5.66 11.30
5 0.397 0.793 1.59 3.17 6.35 12.70
6 0.445 0.891 1.78 3.56 7.13 14.30
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号