您选择的产品已被添加至购物车

适合43.2mm传感器,35mm焦距,F接口镜头

×
产品编码 #85-191 6-10 工作日
×
类似产品
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 16,526.25
数量 1+
RMB 16,526.25
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
采用最小工作距离时的视场 (mm):
263.00

Product Details

类型:
Fixed Focal Length Lens

Physical & Mechanical Properties

虹膜选项:
Variable
长度 (mm):
75.00
最大直径 (mm):
54.0
重量 (g):
430.00

Optical Properties

最大像圈 (mm):
43.30
水平视场,35mm传感器:
52.4°
焦距 FL (mm):
35.00
工作距离 (mm):
260 - ∞
孔径 (f/#):
f/2.8 - f/22
畸变 (%):
<-0.2
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

最大传感器格式 :
35mm (43.3mm Image Circle)

Threading & Mounting

滤光片螺纹:
M52 x 0.75
支架:
F-Mount

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

  • 全画幅,35毫米(覆盖46毫米像圈),F接口镜头
  • 针对机器视觉应用的短工作距离进行了优化
  • 28毫米至50毫米的焦距

本品采用F接口,可与35mm标准sensor配套使用,像面尺寸对角线可达43.2mm,工作距离短,畸变小,带调焦锁止和光圈锁止功能,可用与机器视觉的4K线扫描相机上。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号