您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

35mm Cx Lens Arctic39N0 LL Kit

×
产品编码 #33-676 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,519.90
数量 1+
RMB 2,519.90
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料
虹膜选项:
Fixed
长度 (mm):
38.08
水平视场, 1/2" 传感器:
42.4mm - 9.6°
水平视场, 2/3" 传感器:
58.3mm - 13.2°
滤光片螺纹:
M25.5 x 0.50 (Male)
Filter Thread Adapter:
最大直径 (mm):
30
外径 (mm):
30
重量 (g):
51
水平视场, 1/3" 传感器:
31.7mm - 7.2°
最大后端突出 (mm) :
0
最大像圈 (mm):
11.00
数字孔径 NA, 对象侧:
0.0148
Number of Elements (Groups):
8 (7)
注意 :
Separate driver not included. Electronic development kit #28-773 recommended. When using a Maxim driver board (#12-247, #12-248, or #17-172) the jumper at ST2 must be removed before use to ensure optimal performance and product lifetime. Watch this video for more information.
水平视场,1/1.8"传感器:
47.7mm - 10.8°
水平视场,1/2.5”传感器:
38.4mm - 8.7°
类型:
Fixed Focal Length Lens
焦距 FL (mm):
35.00
主要放大倍率 PMAG:
0.169
最大传感器格式 :
2/3"
工作距离 (mm):
225 - ∞
支架:
C-Mount
孔径 (f/#):
f/5
涂层规格:
425 - 675nm BBAR
入射瞳孔 (mm):
25.16
Object Space Principal Plane (mm):
25.08
Image Space Principal Plane (mm):
-21.66
Field of View at Max Sensor Format:
Horizontal: 53mm - 14°
Vertical: 39.7mm - 10.5°
Diagonal: 66.4mm - 17.5°
最大畸变(%):
-0.01
Integrated Liquid Lens Model:
Corning® Varioptic® A-39N0
Exit Pupil Position (mm):
-21.58
Lens Wavelength Range:
VIS
Imaging Lens Type:
Integrated Liquid Lens to Adjust Focus Electronically
存储温度 (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 高达⅔",C接口镜头
  • 高达750万像素,2.8μm像素大小的传感器
  • 液体镜头提供动态自动对焦
  • 12mm至50mm的焦距

TECHSPEC® 液态透镜 Cx 系列定焦镜头具有集成的液态透镜,提供快速自动对焦解决方案。将我们的高分辨率光学设计与液态透镜结合在一起,以实现快速的电子聚焦和卓越的图像性能。C 接口设计简化了对机器视觉和工厂自动化应用的集成。TECHSPEC&reg液态透镜 Cx 系列定焦镜头采用模块化 3 件式外壳设计,以方便存取并更换集成的液态透镜。如需了解更多文档信息或有关装配简便性和设计支持的问题,请查阅我们的快速入门指南、透镜手册或联系技术支持.

注意: 除非使用的相机具有液态镜头控制功能,否则需要使用驱动器和软件才能运行,两者必须另购。电子元件开发套件 (#12-250) 中包含各种驱动器和软件。若不需要软件,也可以另购各驱动器 (#12-247#12-248#12-249)。

爱特蒙特光学制造了一系列高性能光学产品(C系列),并开发了针对特定应用的4种定制光学机械解决方案。这些镜头子系列采用与C系列镜头相同的光学元件,在各种光学机械解决方案中提供相同的光学性能,以满足您的应用需求:

  • C 系列: 具有锁定凸轮对焦和光圈调节功能,是这些光学设计中调节功能最好的版本;它们是典型的高品质机器视觉镜头. 还提供 VIS-NIR 宽带增透膜 (BBAR)
  • Ci 系列: 简化的机械结构件,具有固定光圈和紧凑的外壳. 工业加固 可以缩小尺寸、降低成本、锁定对焦.
  • Cr 系列: 将所有光学元件粘合到位,并用锁定C型夹对焦环. 稳定性加固可减少像素偏移并提高对焦稳定性.
  • Cx 系列: 模块化、灵活的机械结构件使镜头可以分拆,便于集成液体镜头、光圈等配件.
  • 液态透镜 Cx 系列: 集成液态透镜设计以便快速自动对焦.
  • Cw 系列: 可防水,设计符合IEC 入侵保护 规范 IPX7 和 IPX9K。
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号