您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

35mm f/4.0, HPr Series Fixed Focal Length Lens

35mm FL HPr Series Lens

×
产品编码 #36-528 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 3,836.35
数量 1+
RMB 3,836.35
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
虹膜选项:
Fixed
长度 (mm):
69.82
滤光片螺纹:
M37 x 0.75 (Female)
最大直径 (mm):
39
重量 (g):
125
最大后端突出 (mm) :
4
水平视场, 1" 传感器:
83.4mm - 20.7°
最大像圈 (mm):
17.60
数字孔径 NA, 对象侧:
0.0181
采用最大传感器格式时的视场:
92.8mm - 22.9°
水平视场,1.1"传感器:
92.8mm - 22.9°
Number of Elements (Groups):
7 (6)
类型:
Fixed Focal Length Lens
焦距 FL (mm):
35.00
主要放大倍率 PMAG:
0.155
最大传感器格式 :
1.1"
工作距离 (mm):
200 - ∞
支架:
C-Mount
孔径 (f/#):
f/4.0
涂层:
λ/4 MgF2
涂层规格:
λ/4 MgF2
入射瞳孔 (mm):
36.51
Object Space Principal Plane (mm):
55.84
Image Space Principal Plane (mm):
-19.37
Field of View at Max Sensor Format:
Horizontal: 92mm - 22.7°
Vertical: 68.6mm - 17.1°
Diagonal: 116.1mm - 28.1°
最大畸变(%):
0.41
Exit Pupil Position (mm):
-62.56
最佳工作距离 (mm):
200 - ∞
Lens Wavelength Range:
VIS
存储温度 (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 1.1英寸,C接口镜头
  • 高达2000万像素,1.85µm像素大小的传感器
  • HP系列镜头的加固(HPr)版本(可经受50g冲击),每个光学元件均被胶合固定
  • 16毫米至50毫米的焦距
  • 另有 仪表 (HPi) 版本 可供选择

TECHSPEC® HPr 系列定焦镜头采用加固设计,可在冲击和振动后维持光学指向稳定性,同时不会损及性能。因此它非常适用于校准成像系统,例如测量和计量、3D 立体视觉、机器人技术和感应、自动驾驶汽车和物体跟踪。每个镜头组件都粘合到位,因此始终保持从物到像的映射。此外,TECHSPEC HPr 系列定焦镜头采用功能强大的机械设计,具有经过简化的对焦功能和不锈钢锁定 C 接口夹。请致电以获取用于 OEM 市场的数量定价。

爱特蒙特光学(Edmund Optics) 已打造一系列高性能光学设计( HP 系列) ,并已开发针对特定应用的三种定制光学机械解决方案。这些镜头子系列采用与 HP 系列镜头相同的光学元件,在各种光学机械解决方案中提供相同的光学性能,以满足您的应用需求:

  • HP 系列: 具有锁定凸轮对焦和虹膜调节功能。它是这些光学设计中调节功能最好的版本,是典型的高质量机器视觉镜头。
  • HPi 系列: 简化的机械结构件,具有固定光圈和紧凑的外壳。 工业加固 以缩小尺寸、降低成本并实现锁定对焦.
  • HPr 系列: 将所有光学元件粘合到位,使用锁定 C 型夹对焦环。稳定性加固 可降低像素偏移并改善对焦稳定性。
#36-528, 35mm f/4.0, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#36-528, 35mm f/4.0, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#36-528, 35mm f/4.0, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#36-528, 35mm f/4.0, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#36-528, 35mm f/4.0, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#36-528, 35mm f/4.0, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#36-528, 35mm f/4.0, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 300mm Working Distance, f4
#36-528, 35mm f/4.0, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 300mm Working Distance, f4
#36-528, 35mm f/4.0, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 300mm Working Distance, f4
#36-528, 35mm f/4.0, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 300mm Working Distance, f4
#36-528, 35mm f/4.0, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f4
#36-528, 35mm f/4.0, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f4
#36-528, 35mm f/4.0, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f4
#36-528, 35mm f/4.0, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f4
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号