您选择的产品已被添加至购物车

355nm Solid State Laser

355nm Solid State Laser & Included Power Supply, #39-182

355nm Solid State Laser & Included Power Supply, #39-182 355nm Solid State Laser, #39-182 355nm Solid State Laser Power Supply (included)
×
产品编码 #39-182 有现货
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 103,828.92
数量 1+
RMB 103,828.92
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
偏振 :
25:1
功率稳定性 (%):
<2% RMS over 4 hours
尺寸 (mm):
321.0 x 99.0 x 94.0
波长 (nm):
355.00
模式质量,M2:
<1.2
波长容差 (nm):
±1
电源:
Power Supply Included.
Dimensions: 307.0 x 150.0 x 106.0mm
预热时间(分):
<10
电源要求:
100-240VAC
Beam Diameter (mm):
1.0
输出类型:
Free Space
光束发散(毫弧度):
<1.5
激光等级 - CDRH:
IIIb
颜色:
UV
Beam Height from Base Plate (mm):
70
MTTF:
5000
Pulse Duration (ns):
<2
Average Output Power (mW):
22
Repetition Rate (kHz):
9
Single Pulse Energy (µJ):
2.45

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

产品系列说明

  • IIIb 级高功率激光器
  • 10mW 平均功率
  • <2ns 脉冲持续时间
  • 355nm  频率转换调Q开关脉冲

355nm 固体激光器采用二极管泵浦,并通过调 Q 开关脉冲的频率转换而产生紫外线 (UV) 光。这些激光器的脉冲持续时间小于 2ns,平均输出功率为 10mW。此外,它们可以使用固定重复或使用外部触发输入的可定制输出实现 3 - 5kHz 之间的重复率,以及使用准连续波 (CW) 输出实现 10-15kHz 之间的重复率。355nm 固体激光器外形紧凑,可用于高功率紫外线应用,包括紫外线固化、激光医疗和微电子制造等。集成的热电冷却器 (TEC) 可延长预期工作寿命至 5000 小时.

 注意:电源包括在内.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号