您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

Low Loss Laser Mirror 343-355nm 45 Deg

×
产品编码 #89-450 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,150.62
数量 1-5
RMB 2,150.62
数量 6+
RMB 1,895.01
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
反射率 (Rs%):
99.9
反射率 (Rp%):
99.7
反射率 (Rs%, Rp%):
>99.8

Product Details

类型:
Laser Mirror

Physical & Mechanical Properties

平行度(弧分):
<1
有效孔径 (%):
>90
后表面:
Commercial Polish
直径 (mm):
25.40 +0.0/-0.1
厚度 (mm):
5.00 ±0.1

Optical Properties

表面质量:
20-10
DWL时的反射 (%) :
99.9
涂层规格:
Rs >99.9% @ 355nm
Rp >99.7% @ 355nm
波长范围 (nm):
343 - 355
表面平整度 (P-V):
λ/8
镀膜类型:
Dielectric
涂层:
Laser Mirror (343-355nm)
设计波长 DWL (nm):
355
入射角 (°):
45
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
>12 J/cm2 @ 1064nm, 10ns

Environmental & Durability Factors

耐用性:
MIL-C-675A

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

  • IBS 反射镜镀膜具有低损耗、高反射的特点
  • 在设计波长下可保证的激光损伤阈值高达 15 J/cm2@1064nm
  • 超精密磨光的基片可提供百万分之一级别的水平散射性能
  • 即将推出更多尺寸

TECHSPEC® IBS 镀膜激光反射镜采用离子束溅射 (IBS) 技术镀膜。这些激光反射镜专为要求极其严苛的激光应用设计,这些应用要求在其激光线波长下获得最高的反射量。离子束溅射镀膜使这些镜面的表面粗糙度低于其他镀膜技术,从而减少散射。密集的镀膜使 TECHSPEC® IBS 镀膜激光反射镜具有较高的环境稳定性,性能受温度、湿度等环境因素影响极小。该反射镜专为常用的 Nd:YAG 波长设计,并经过优化,可在其设计波长下提供高损伤阈值。

如果您的应用需要定制尺寸的 IBS 激光反射镜或定制的 IBS 反射镜镀膜,请与我们联系.

超精密抛光可最大限度减少散射

更多详情  
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号