您选择的产品已被添加至购物车

355nm, 1X - 4X Jenoptik Variable Beam Expander

查看更多 Jenoptik
×
产品编码 #73-091 新产品 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 12,295.53
数量 1-4
RMB 12,295.53
数量 5+
RMB 11,061.57
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
GDD 规格 (fs²):
972

Product Details

类型:
Beam Expander
方式:
Variable Magnification

Physical & Mechanical Properties

长度 (mm):
127.80
重量 (g):
190
防护罩直径 (mm):
37.6

Optical Properties

设计波长 DWL (nm):
355
入射孔径 (mm):
4.0 (1X - 4X)
扩束倍率:
1X - 4X
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Entrance: Fused Silica
Exit: Fused Silica
透射率 (%) :
≥97
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
CW: 0.20 MW/cm²
Pulsed (ns): 0.20 J/cm²

Threading & Mounting

安装螺纹:
Input: M30 X 1.0

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 是高功率和超短脉冲系统的理想选择
  • 连续倍率范围从 1X 至 10X
  • 为衍射极限性能而设计

Jenoptik可变倍率扩束镜提供优异的性能和高损伤阈值,以满足激光材料加工的苛刻要求。该扩束镜经过镀膜处理,可最大限度提高常见 Nd:YAG 和光纤激光波长的透射率,并提供多种设计形式和放大范围。标准可变倍率扩束镜提供1X至4X或2X至10X配置,采用全熔融石英光学元件,设计适用于355nm,515-540nm或1030-1080nm。  1X至4X 稳定版本适用于相同的波长范围,具有以稳定、线性的方式引导可移动光学元件,从而减少振动或系统加速度影响的机械设计。Silverline™ 系列设计用于实现高性能,并在整个 1X 至 8X 的倍率范围内确保衍射极限的图像质量。Jenoptik可变倍率扩束镜是一系列高功率激光材料加工应用的理想选择,包括金属,聚合物或陶瓷的切割,焊接和雕刻。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号