您选择的产品已被添加至购物车

CCS DOME LIGHT RED 66MM ID

查看更多 CCS

Dome Lights

×
产品编码 #35-317 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 7,998.14
数量 1+
RMB 7,998.14
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
颜色:
Red
高度 (mm):
57.4
内径 (mm):
66
工作电压 (V):
24
外径 (mm):
116
安装螺纹:
M4 x 4
几何:
Dome Light
中心孔直径 (mm):
25
线缆长度 (mm):
300
Peak Wavelength (nm):
635
半径 R (mm):
50

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 采用高密度封装的贴片式LED,亮度高
  • 适用于高速检测应用
  • 可选多种尺寸和颜色

CCS LED 背光灯和圆顶灯,相比旧型号拥有更高的亮度。 背光灯非常适用于需要均匀照明的明场背光照明,而圆顶灯则适用于同轴漫射照明。

注意: 运行需要电源

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号