您选择的产品已被添加至购物车

Richardson Gratings™ 316 Grooves, 25 x 50mm, 63° Blaze Angle, Echelle Grating

查看更多 Richardson Gratings™
×
产品编码 #15-744 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,503.18
数量 1+
RMB 2,503.18
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
基底上的刻划区域居中 (mm) :
±1
槽间距公差 (%) :
<0.05
Master Reference:
451E
Spectral Order (m):
2

Product Details

类型:
Echelle Grating

Physical & Mechanical Properties

尺寸 (mm):
25.0 x 50.0 ±0.1
有效孔径 (%):
>90
构造 :
Ruled Grating
长度 (mm):
50.00
厚度 (mm):
6.00 ±0.5
宽度 (mm):
25.00
凹槽与边缘对齐 (°):
±0.15

Optical Properties

槽/mm:
316
闪耀波长 (nm):
All
闪耀角 (°):
63
涂层:
Aluminium
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
反射波前, RMS:
λ/4
偏振 :
Unpolarized

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 高的解析能力和色散
  • L槽密度低,适用于高阶应用
  • 槽间距公差小于 0.05%
  • 提供定制尺寸

与其他反射式衍射光栅相比,Richardson Gratings™ Echelle 反射式衍射光栅具有卓越的解析能力和色散。这些光栅的特点是槽间距较宽,槽密度相对较低,闪耀角较大。它们适用于从近 UV 到红外(大约20μm)的波长范围。Richardson Gratings™ Echelle 反射式衍射光栅非常适用于诸如具有很高的角色散及通量的紧凑型高分辨率分光仪等应用。我们在收到请求后会提供定制尺寸。

注意: 这些光栅的表面非常敏感,在接触光学元件时切勿触摸。若需要清洁以去除尘粒,建议采用运用清洁压缩空气的非接触式清洁方式。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号