您选择的产品已被添加至购物车

30x60mm Half Mirror Coaxial Light Blue

查看更多 CCS
×
产品编码 #21-834 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 21,550.23
数量 1+
RMB 21,550.23
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
颜色:
Blue
输入电压 (V):
24
型号:
LFV3-G-30X60BL
尺寸 (mm):
W 68 mm x D 60 mm x H 35 mm
波长 (nm):
470.00
重量 (g):
165
功耗 (W):
8
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-733
China: #66-855
有效区(mm):
30 mm x 60 mm
Type of Illumination:
LED Illuminator
生产商:
CCS
几何:
Coaxial Light
照明模式:
Constant

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 独特的设计防止了鬼影图像
  • 有红、白、蓝三种颜色可选
  • 是高分辨率相机的理想选择

CCS 高分辨率同轴光源的设计旨在为光滑、平坦表面的高分辨率成像提供漫射照明。 为了防止鬼影反射和实现更高的系统分辨率,这些同轴灯的设计集成了一个特殊的薄型分光镜,以减少成像路径中的偏差。CCS 高分辨率同轴光源是工业成像应用的理想选择,包括光滑表面的检测、PCB上的图案检测和玻璃尺寸的测量。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号