您选择的产品已被添加至购物车

30mm Length x 35mm Width, Compact Carrier

×
产品编码 #11-164 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 643.42
数量 1-9
RMB 643.42
数量 10+
RMB 567.62
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Metric

Physical & Mechanical Properties

长度 (mm):
30.00
宽度 (mm):
35.00
构造 :
Black Anodized Aluminum
高度 (mm):
7
重量 (kg):
0.04

Threading & Mounting

安装螺纹:
(1) M6 x 1, (6) M2 x 0.4

Additional Info

注意 :
Carrier

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

  • 备有固定架和载体
  • 安装于英制和公制试验板
  • 低轮廓设计

紧凑型光学固定架系统设计用于轻松安装和将光学组件固定在正确的位置上,同时提供确定的光轴和直线度1mm/1m。固定架提供的槽位能与M6或¼-20内六角螺丝兼容,将固定架锁定在试验板或光学平台。载体备有公制或英制接杆安装孔和接杆固定器安装孔,并利用指旋螺钉将载体锁定在固定架上。载体备有公制接杆安装孔和接杆固定器安装孔,并利用指旋螺钉将载体锁定在固定架上。固定架和载体均采用黑色阳极氧化铝构造而成,可减少眩光或杂散光反射。紧凑型光学固定架系统是紧凑型台式应用的理想之选。

注意: 固定架和载体均单独出售.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号