您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

直径3.0mm, N-BK7球透镜

TECHSPEC® N-BK7 Ball Lenses

×
产品编码 #43-711 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 282.05
数量 1-10
RMB 282.05
数量 11+
RMB 242.39
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Ball Lens

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
3.00
直径容差 (μm):
±2.5

Optical Properties

基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
涂层:
Uncoated
波长范围 (nm):
350 - 2200
折射率 nd:
1.517
球度 (μm):
0.625

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 可作为光纤耦合球或准直透镜使用
  • 非球面透镜的理想预制件
  • 提供多种尺寸可选
  • TECHSPEC® N-BK7 半球透镜 同样可选

TECHSPEC® N-BK7 球透镜是常用于光纤应用的玻璃球体。球透镜是提升光纤、发射器和探测器之间信号耦合的优质光学元件。它们还广泛应用于内窥镜、条形码扫描、非球面透镜的球状预制件以及传感器应用中。TECHSPEC® N-BK7 球透镜未镀膜,适用于350-2200nm波长范围。如果应用需要更紧凑的设计, TECHSPEC® N-BK7 半球透镜 也提供可选。  

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号