您选择的产品已被添加至购物车

300 Grooves, 12.7mm Sq, 17.5° Groove Angle Grating

×
产品编码 #49-575 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 899.03
数量 1-9
RMB 899.03
数量 10+
RMB 810.89
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Transmission Diffraction Grating

Physical & Mechanical Properties

尺寸 (mm):
12.70 x 12.70
构造 :
Blazed (Ruled) Grating
长度 (mm):
12.70
厚度 (mm):
3.00 ±0.5
宽度 (mm):
12.70
凹槽与边缘对齐 (°):
±0.5

Optical Properties

槽/mm:
300
波长范围 (nm):
400 - 700
闪耀角 (°):
17.5
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
波长:
VIS
闪耀角 (°):
17.5

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 对偏振不敏感
  • 可用于同轴结构

透射光栅可将特定入射角的光线分散开。分散角度取决于入射角和线间距。随着入射角度的增大或者线宽的减小,分散量逐渐增大。线宽越大,效率越高;线宽越密,在长波长下降低了透射率,从而效率也会降低。

与反射光栅不同的是,透射光栅对偏振光不敏感,因为入射光线不会由反射膜比如铝膜反射,由于光线是通过光栅的,因此透过光栅可用于紧凑的同轴结构中。本品可以用于单色仪和分色仪中。

透射光栅与刻划反射式光栅的制作方法一样,通过复制光栅来完成刻线,并真空沉积一层薄膜,不同的是不镀反射膜。未镀膜的透射光栅在长波段的效率比较高,而镀增透膜的透射光栅会在特定波段有很高的效率。可根据客户的要求镀不同的增透膜层。如有需要请联系我们的应用工程部门。

光栅处理:光栅需要进行特殊处理,不过要避免它们沾染指纹和气溶胶。光栅只能由边缘处进行处理。在清理光栅前,请与我们联系

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号