您选择的产品已被添加至购物车

30 Deg Projection Head 1064

#37-097: 30°, 1064nm Single Line Projection Head

#37-097: 30°, 1064nm Single Line Projection Head

×
产品编码 #37-097 有现货
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,167.86
数量 1-9
RMB 1,167.86
数量 10+
RMB 1,048.87
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

产品系列说明

  • 高达10kHz的TTL调制
  • 透镜模式TEM00
  • 蓝光、绿光、黄光和红外输出波长
  • 运行所需的 TEC 或散热器 (单独出售ly)

DPSS指向激光器是二极管泵浦固态激光,提供从1到10mW的功率。凭借其固态设计,这些激光提供卓越的模式纯度和低发散,使其成为需要长投射距离的应用的理想之选。该单一设备采用转动开关设计并内置了光学元件和电子元件,适合用于各种即插即用的操作。DPSS指向激光提供532nm和1064nm波长的高亮圆形输出光束,特别适合各种不同的OEM应用。强烈建议使用TEC控制器以确保稳定的输出功率。需要使用 TEC 控制器或散热器来维持 23°C - 27°C 的工作温度范围。

请注意: 电源 、TEC 控制器 (#19-476),直线投影头 ( 532nm 适用 - #37-093)(1064nm 适用- #37-097)和安装支架 (#37-144) 需另购.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号