您选择的产品已被添加至购物车

3" Diameter, Uncoated Plastic Acrylic Window

×
产品编码 #19-637 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 286.46
数量 1-5
RMB 286.46
数量 6+
RMB 229.16
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
色散系数 (vd):
58
倒角:
Protective as needed
有效孔径 CA(mm):
68.58
直径 (mm):
76.20 ±0.254
直径(英寸):
3
厚度 (mm):
1.52 ±0.1
厚度(英寸):
0.06
涂层:
Uncoated
热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
60
边缘:
Smooth, Machined
折射率 nd:
1.49
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
PMMA
类型:
Protective Window
波长范围 (nm):
400 - 1600

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

亚克力(PMMA)塑料窗口片是整合到轻型光学系统的理想选择。与聚碳酸酯玻璃窗口片相比,亚克力窗口片更耐刮擦,可以通过抛光来恢复光学质量,但也更容易碎裂或粉碎。亚克力(PMMA)塑料窗口片还提供比聚碳酸酯更高的紫外线透过率,并且可以回收利用。亚克力窗口片被广泛用于工业和医疗领域,如:飞机窗户、汽车前灯以及眼科设备。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号