您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

2X, NIR Vega® Broadband Beam Expander

TECHSPEC® Vega™ Broadband Beam Expanders

TECHSPEC® Vega™ Broadband Beam Expanders

×
产品编码 #39-742 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 3,306.38
数量 1-9
RMB 3,306.38
数量 10+
RMB 2,916.53
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Beam Expander
方式:
Fixed Magnification

Physical & Mechanical Properties

长度 (mm):
89.95
重量 (g):
74
防护罩直径 (mm):
29.95

Optical Properties

入射角 (°):
0
涂层:
Laser NIR (1030-1550nm)
设计波长 DWL (nm):
Broadband
入射孔径 (mm):
8
最大出射孔径 (mm):
23
扩束倍率:
2X
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
透射率 (%) :
>97.2 (nominal)
传输波前,P-V (λ):
λ/10 for 4.0mm input beam (nominal, λ = DWL)
涂层规格:
Ravg ≤0.7% @ 1030 - 1550nm @ 0° AOI
波长范围 (nm):
1030 - 1550
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
2 J/cm2 @ 1064nm, 20ns, 20Hz
Divergence Adjustment:
Rotating Optics
损伤阈值 脉冲:
2 J/cm2 @ 1064nm, 20ns, 20Hz

Threading & Mounting

安装螺纹:
Input: Male M30 x 1
Output: Female M27 x 0.5

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 增透膜适用于宽带可调谐激光源
  • 固定放大倍率从 1.5X 到 20X
  • 螺纹镜筒发散调整以补偿输入光束发散

TECHSPEC® 织女星(Vega®)宽带扩束镜专为要求苛刻的可调谐激光源而设计的。这些紧凑型扩束镜在广泛的波长范围内进行了优化,其设计的透射波前误差可减少至 λ/10,且没有内部聚焦的重影,从而实现了与高功率激光的兼容性。TECHSPEC 织女星(Vega™)宽带扩束镜可轻松集成到原型和高级应用中,同时保持整个调整范围内的质量。它们是采用高度可调谐铥源和钬源的医疗激光应用的理想选择。

同时还提供TECHSPEC 织女星(Vega® )激光谱线扩束镜。如果您的应用对成本的要求较高,爱特蒙特光学还提供TECHSPEC 天蝎座(Scorpii™) Nd:YAG 扩束镜. 对于氦氖激光应用, 可选择TECHSPEC 大角星(Arcturus™)氦氖扩束镜。对于需要滑动光学件,精度更高的应用,可以试试我们的TECHSPEC 天龙座(Draconis™)激光谱线扩束镜TECHSPEC 天龙座(Draconis™)宽带扩束镜。对于宽带或是超快应用, 可选择TECHSPEC 老人星(Canopus™)反射式扩束镜

注意:要详细了解高功率和低功率 2 微米扩束器之间的区别,以及不同类型的熔融石英,请查看我们的 UV 与 IR 级熔融石英的比较分析应用说明.

Fixed Laser Beam Expanders

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号