您选择的产品已被添加至购物车

2X - 增强型 I3A/ISO 12233 数字相机分辨率测试表

×
产品编码 #58-941 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 6,566.43
数量 1-4
RMB 6,566.43
数量 5+
RMB 6,242.96
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Physical & Mechanical Properties

模型大小 (mm):
400 x 711
尺寸 (mm):
480 x 791

Optical Properties

基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Photo Paper
放大率:
2X

Sensor

对比度 :
40:1 and 4:1 typical

Additional Info

NIST Certification:
No

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 符合 ISO 12233 标准
  • 全视场分辨率测量
  • 既可用于单色相机也可用于彩色相机,数字相机和模拟相机
  • 可选三种尺寸规格

本产品可用来测试相机的电子静态图象分辨率,符合ISO 12233标准。不管模拟或数字相机,还是黑白照片和彩色摄影机都可以使用与这张测试图。 也可以测量人眼的分辨率,极限分辨率,也可以作为一种简单而方便的方法测频率响应的数据,与测相机的MTF值相似。图片的分辨率范围从100到 2000LW/PH(高度方向线数),最高精度可达0.1mm。本测试卡有3个尺寸的规格适用于多种相机和镜头。

1X和2X加强版数码相机测试卡基于ISO-12233图表,而又增加了其它的功能。可用来测试数字相机静态图象系统的反射分辨率和成像特性。

测试图包括以下元素:

  • 黑边,定义有效范围
  • 中心双频区图,调焦时用
  • 100-600 LW/PH 和 500-2000 LW/PH双曲线,可测试中心对边角,水平对垂直的目视分辨率
  • 100-1000线正方可测量水平和垂直极限分辨率
  • 微斜(倾斜角为5度)黑条可测中心和水平以及垂直空间频率响应(SFR)
  • 45度斜黑块可测量对角线空间频率响应SFR
  • 微斜小黑方块可在远角测试空间频率响应SFR
  • 微斜H条可测试视场远边的SFR
  • 微斜方形波可测水平和垂直混淆比
  • 微斜细长垂直线和水平线检测扫描线性度
  • 100-1000 LW/PH短黑线测垂直和水平脉冲响应
  • 米字叉圆圈用来观察扫描非线性度
  • 棋盘形图案可测图象压缩

除了ISO-12233图所有的特点外,还新增了数码相机测试功能:

  • 扩充了分辨率范围,标准的中心图形可测量到4,000 LW/ph,边角可测到2,000 LW/ph
  • 有两个星点靶
  • 5°正方形在中灰背景(32%R)下,可降低对比度SFR分析
  • 5°倾斜条(5 x 30mm)可用于1X图案
  • 短黑线(方形波)为1200 到 3,000 LW/ph
  • 倾斜短黑线(倾斜方波脉冲)为1200到3000 LW/ph
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号