您选择的产品已被添加至购物车

朗奇刻线法制作的高精度测试片,2x2英寸(50lp/英寸)

×
产品编码 #56-605 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,027.22
数量 1-4
RMB 2,027.22
数量 5+
RMB 1,928.50
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
频率(lp/英寸):
50.00
线间平行度(弧秒) :
≤2
Parallelism of Pattern to Substrate (°):
±1

Product Details

类型:
English

Physical & Mechanical Properties

尺寸容差(英寸):
±0.02
尺寸(英寸):
2 x 2
厚度 (mm):
1.50
平行度(弧分):
±60
尺寸容差 (mm):
± 0.02

Optical Properties

涂层:
Vacuum Deposited Chrome, OD >3.0
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
光密度 OD(平均):
3.00
表面质量:
60-40
表面平整度 (P-V):

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

  • 可用于新的公制版本上
  • 玻璃表面镀铬
  • 精度高
  • 采用腐蚀加工填充工艺
  • 线条与边缘平行
  • 可选公制或英制

高精度的Ronchi Ruling玻璃标板是评估分辨率,畸变和焦面稳定性的极好工具。有许多不同分辨率版本可选,包括英制的(线对/英寸),公制的(线对/毫米)。规格为方形1”, 2”, 4”和6”。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号