您选择的产品已被添加至购物车

低反射栅格畸变测试目标板,2x2英寸,0.125mm 点

×
产品编码 #62-950 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 5,808.43
数量 1-4
RMB 5,808.43
数量 5+
RMB 5,521.09
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
点间距 (mm):
0.25
中心间距公差 (μm) :
± 1

Physical & Mechanical Properties

点直径 (mm):
0.125
模型大小 (mm):
25 x 25
尺寸(英寸):
2 x 2 ±0.04
厚度 (mm):
2.00 ±0.2
点直径公差 (μm) :
±3

Optical Properties

涂层:
Low Reflective Chrome
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass

Additional Info

NIST Certification:
No

合规性

RoHS 2015:
Reach 223:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 模仿陶瓷测试板的漫反射表面
  • 基底上有铬图案
  • 无论轴上还是离轴照明均无眩光
  • 非常适合前照明测量

漫反射栅格畸变测试板经过特殊处理,形成能够漫反射光线回去的表面,避免图像表面出现炫光。使用这些测试板,可以轻松确定图像中存在的畸变精确量。点中心能够通过测量软件中的标准点计算,并与标准对比,从而消除图像中的畸变。漫反射栅格畸变测试板适用于从广角到长焦的各种镜头。这些目标提供2种基底尺寸和3种点空间频率型号。  

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号